MACX MCR-SL-IDSI-I-SP
-
Isolatore galvanico d'uscita
2924223
Isolatore galvanico d'uscita, HART. Isola e trasferisce segnali di 0/4-20 mA a un carico (convertitori I/P, valvole di regolazione, indicatori). Rilevamento di interruzione di linea, SIL 2 a norma IEC 61508, connessione Push-in. Articolo sostitutivo: 2908064 MACX MCR-IDS-I-I-SP.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Isolat. galv. per segnali anal. d'uscita |
| Applicazione | Analogico OUT |
| Numero di canali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 140 µs (con salto 4 mA ... 20 mA) |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | < 0,1 % (del fondo scala) |
| Errore di trasmissione, tipico | < 0,05 % (del fondo scala) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Max. corrente assorbita | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potenza dissipata | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Impedenza d'ingresso | > 100 kΩ (in presenza di un guasto di linea) |
| Caduta di tensione | 5,4 V (20 mA) |
| Segnale: Corrente | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita in corrente |
| Numero uscite | 1 |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 800 Ω (20 mA) |
| < 730 Ω (22,5 mA) | |
| Ripple d'uscita | < 20 mVeff |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Funzione HART | sì |
| Protocolli | HART |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 116 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | in aggiunta EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Siglatura | C, EMC1 |
| Certificato | GL 86 644-10HH |
| GL | |
| Siglatura | C, EMC1 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2924223 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1112 |
| Codice prodotto | DK1112 |
| GTIN | 4046356449533 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 171.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 128.9 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Portamoduli 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Portamoduli 2902932
-
GW HART USB MODEM - Adattatore 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
I vantaggi
Possibilità di alimentazione tramite connettore per guide di supporto
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Individuazione guasto linea (LFD)
Uscita: 0/4 mA ... 20 mA
Ingresso: 0/4 mA ... 20 mA
Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in), con connettori femmina integrati per moduli per la comunicazione HART
Separazione galvanica a 3 vie
Trasmissione bidirezionale di segnali di comunicazione digitali HART
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen