Più spazio nel quadro elettrico
Con una larghezza di soli 8 mm, gli interruttori di protezione PTCB TM consentono di risparmiare una notevole quantità di spazio nel quadro elettrico. Rispetto ai tradizionali MCB, consentono di risparmiare fino al 65% di spazio. Nonostante le dimensioni compatte, garantiscono una protezione completa e una segnalazione integrata. Per tale motivo sono uno dei dispositivi più sottili dotati di questa funzione sul mercato.
Interruttori di protezione di sistema
Con una larghezza di 8 mm, gli interruttori di protezione termomagnetici PTCB TM offrono più spazio nel quadro elettrico. Sono ideali anche per le correnti più elevate. La possibilità di ponticellare la serie CLIPLINE complete facilita la realizzazione delle applicazioni. Grazie al contatto di segnalazione dello stato integrato, la condizione di funzionamento è sempre accessibile. L'attuale misuratore di corrente garantisce la trasparenza sull'utilizzo massimo.
Vantaggi dell'interruttore di protezione di sistema PTCB TM
- Più spazio nel quadro elettrico: protezione e segnalazione in una larghezza di soli 8 mm
- Realizzazione semplice delle applicazioni grazie alla possibilità di ponticellare la serie di morsetti componibili CLIPLINE complete
- Trasparenza sull'utilizzo massimo e sullo stato grazie a un pratico controllo corrente e alla segnalazione a distanza
- Gestione autonoma dalla messa in servizio alla manutenzione grazie alle funzionalità e alla condizione di funzionamento sempre chiare e univoche
Una grande amicizia: alimentazione, protezione, monitoraggio e collegamento con PTCB TM
Combinazione ottimale di alimentazione e protezione
La caratteristica dell'intervento termomagnetico del PTCB TM è ideale per le correnti di avviamento elevate. In combinazione con l'alimentatore QUINT POWER, gli interruttori di protezione garantiscono un'elevata disponibilità dell'impianto. Grazie alla tecnologia SFB nonché al boost statico e dinamico, l'alimentatore eroga brevemente fino a sei volte la corrente nominale. In questo modo, i carichi vengono avviati e al contempo protetti in modo affidabile.
Trasparenza sull'utilizzo massimo del sistema
Gli interruttori termomagnetici a innesto mostrano in qualsiasi momento la condizione di funzionamento attuale direttamente sul dispositivo o tramite segnalazione a distanza come segnale individuale o collettivo. Il sistema di controllo corrente, collegabile anche in serie, informa sullo stato attuale del carico ed è dotato di una soglia di allarme regolabile.
Realizzare applicazioni in modo semplice
Gli interruttori di protezione PTCB TM possono essere collegati alla serie di morsetti componibili CLIPLINE complete per un'integrazione intuitiva nel sistema. Con il PTCB TM è possibile combinare la ripartizione del potenziale e la protezione dei dispositivi in modo rapido e compatto. In tal modo viene semplificata notevolmente la configurazione delle applicazioni, si risparmia tempo e al contempo il cablaggio richiesto è minore.
Soluzione di protezione compatta con un sistema
Insieme agli alimentatori QUINT POWER e agli interruttori di protezione termomagnetici a innesto PTCB TM, il risultato è una soluzione di alimentazione completa di tutto. Una protezione affidabile e una condizione di funzionamento chiara sono le caratteristiche degli interruttori con una larghezza di soli 8 mm. Gli interruttori di protezione possono essere facilmente integrati nella serie di morsetti componibili COMPLETE line. In tal modo viene offerta la massima flessibilità e una protezione affidabile nel quadro elettrico.
Alimentazione, protezione, monitoraggio e collegamento Gli interruttori di protezione compatti possono essere combinati perfettamente a formare un sistema che offre una protezione affidabile e facile da installare per la tua applicazione.
Gli interruttori di protezione compatti PTCB TM
Protezione termomagnetica resiliente
Gli interruttori termomagnetici offrono un'elevata resistenza alla rottura e una lunga durata. Non sono sensibili ai picchi di corrente e agli influssi elettromagnetici. A prescindere dal software o dal firmware, sono ideali per le applicazioni più esigenti in cui la disponibilità dell'impianto è una priorità. Per la massima flessibilità la nostra gamma di prodotti comprende due varianti di curve caratteristiche con intervalli di corrente da 0,5 a 16 A.