La siglatura CCC sul prodotto è disponibile solo sui prodotti acquistati da Phoenix Contact Cina.
TMC 81C 05A
-
Interruttore
2907562
Termomagnetico Interruttore, 1-poli, utilizzo: Branch Circuit Protection (UL 489), per la protezione dal sovraccarico con capacità di interruzione di 10 kA, curva caratteristica di intervento: C, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 5 A
Dettagli prodotto
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 320373TÜV Rheinland
ID omologazione: R 50531587CCC
ID omologazione: 2024010307673885Prodotti compatibili
I vantaggi
Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali
Adatto a diversi tipi di rete, disponibile nelle versioni a 1, 2 e 3 poli
Protezione ideale personalizzata grazie a diverse curve caratteristiche di intervento e a un'ampia selezione di correnti nominali
Riduzione delle scorte di magazzino grazie all'idoneità per applicazioni in AC e DC
Accessori opzionali per il controllo e il monitoraggio da remoto