Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TMC 8 B1 80 57 C - Ponticello di cablaggio
2907991

Linea di alimentazione per interruttori di potenza TMC 81... (monofase). Passo 17,8 mm, fino a 57 poli. Concepito per 80 A (alimentazione terminale) 1000 V AC/DC. Certificazione UL 508 per il collegamento di interruttori di potenza con omologazione UL 489.

Dettagli prodotto