La siglatura CCC sul prodotto è disponibile solo sui prodotti acquistati da Phoenix Contact Cina.
TMC 73D 07A
-
Interruttore
1020088
Interruttore, 3-poli, utilizzo: Supplementary Protector (UL 1077), per la protezione contro la sovracorrente fino a una corrente di cortocircuito di 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., curva caratteristica di intervento: D, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 7 A
Curva caratteristica
Corrente nominale
Numero di poli
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 140459TÜV Rheinland
ID omologazione: R 50531587CCC
ID omologazione: 2024010307673885Prodotti compatibili
I vantaggi
Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali
Adatto a diversi tipi di rete, disponibile nelle versioni a 1, 2 e 3 poli
Protezione ideale personalizzata grazie a diverse curve caratteristiche di intervento e a un'ampia selezione di correnti nominali
Riduzione delle scorte di magazzino grazie all'idoneità per applicazioni in AC e DC
Accessori opzionali per il controllo e il monitoraggio da remoto