TMC 7 B3 80 57 C - Ponticello di cablaggio
1022234

Linea di alimentazione per interruttori di potenza TMC 73... (trifase) con passo 17,8 mm, fino a 57 poli. Concepito per 80 A (alimentazione terminale) 600 V AC/DC. Certificazione UL 508 per il collegamento di interruttori di potenza con omologazione UL 1077.

Dettagli prodotto