TMC 73C 63A - Interruttore
1020036

Interruttore, 3-poli, utilizzo: Supplementary Protector (UL 1077), per la protezione contro la sovracorrente fino a una corrente di cortocircuito di 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., curva caratteristica di intervento: C, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 63 A

Dettagli prodotto









I vantaggi

Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali
Adatto a diversi tipi di rete, disponibile nelle versioni a 1, 2 e 3 poli
Protezione ideale personalizzata grazie a diverse curve caratteristiche di intervento e a un'ampia selezione di correnti nominali
Riduzione delle scorte di magazzino grazie all'idoneità per applicazioni in AC e DC
Accessori opzionali per il controllo e il monitoraggio da remoto