La siglatura CCC sul prodotto è disponibile solo sui prodotti acquistati da Phoenix Contact Cina.
TMC 72D 13A
-
Interruttore
1020071
Interruttore, 2-poli, utilizzo: Supplementary Protection (UL 1077), per la protezione dal sovraccarico con corrente di cortocircuito fino a 7,5 kA, curva caratteristica di intervento: D, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 13 A
Curva caratteristica
Corrente nominale
Numero di poli
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 140459TÜV Rheinland
ID omologazione: R 50531587CCC
ID omologazione: 2024010307673885Prodotti compatibili
I vantaggi
Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali
Adatto a diversi tipi di rete, disponibile nelle versioni a 1, 2 e 3 poli
Protezione ideale personalizzata grazie a diverse curve caratteristiche di intervento e a un'ampia selezione di correnti nominali
Riduzione delle scorte di magazzino grazie all'idoneità per applicazioni in AC e DC
Accessori opzionali per il controllo e il monitoraggio da remoto