TMC 7 B2 80 56 C - Ponticello di cablaggio
1022236

Linea di alimentazione per interruttori di potenza TMC 72... (bifase), con passo 17,8 mm, fino a 56 poli. Concepito per 80 A (alimentazione terminale) 600 V AC/DC. Certificazione UL 508 per il collegamento di interruttori di potenza con omologazione UL 1077.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili