PTCB E1 24DC/0.63A SI-R
-
Interruttore di protezione elettronico
1464485
N. ELDAS®:
543920048
N. ELDAS®:
543920048
Protezione dei dispositivi elettronica monocanale per utenze da 12-24 V DC. Corrente nominale fissa: 0,63 A. Con segnalazione a distanza, reset a distanza e limitazione attiva di corrente. Combinabile con morsetti componibili CLIPLINE. Per l'installazione su guide DIN.
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Connessione per la linea di segnale controllata secondo EN 61000-4-4 con 1 kV; eventualmente prevedere misure di sicurezza a cura del cliente |
| Eventuali cortocircuiti forti ripetuti possono ridurre l'integrale di fusione del prefusibile integrato. | |
| Famiglia di prodotti | PTCB |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Numero di poli | 1 |
| Numero di canali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Note generali | |
| Tensione di esercizio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Corr. di dimensionam. IN | 15 A DC (Corrente complessiva ingresso) |
| 0,63 A DC (Corrente nominale uscita) | |
| Corrente nominale IN | 0,63 A DC |
| Corrente nominale (preimpostata) | 0,63 A |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Tipo di sgancio | E (elettronico) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | max. 35 V DC |
| Prefusibile necessario | Necessario solo se Imax dell'alimentazione > potere di interruzione cortocircuito. Elemento Fail-Safe integrato. |
| Potere di interruzione cortocircuito | 300 A |
| Resistenza alla tensione | max. 35 V DC (Circuito di carico) |
| Limitazione attiva di corrente | typ. 1,08 x IN |
| Fusibile | elettronico |
| Efficienza | > 98,5 % |
| Corrente di riposo I0 | tip. 3,8 mA |
| Potenza dissipata | tip. 0,1 W (A vuoto) |
| < 0,7 W (Funzionamento nominale) | |
| Tempo di inizializzazione moduli | 40 ms |
| Tempo di attesa dopo la disattivazione di un canale | 5 s (in sovraccarico / cortocircuito) |
| Tolleranza di misurazione I | ± 7 % |
| Derating della temperatura | 15 A (Corrente complessiva a 60 °C) |
| 20 A (Corrente complessiva a 50 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 27034333 h (a 25 °C con carico al 21 %) |
| 11609008 h (a 40 °C con carico al 34,25 %) | |
| 1631800 h (a 60 °C con carico al 100 %) | |
| Tensione dissipata | 0,35 V (A 0,63 A) |
| Elemento Fail-Safe | 4 A DC |
| Tipo di commutazione del contatto | senza separazione galvanica |
| Circuito di carico | |
| Tempo di disinserzione | ≤ 600 ms |
| ≥ 12 ms (A seconda del carico disponibile) | |
| Disattivazione tip. 1,08 x IN | |
| DIsattivazione per sottotensioni | ≤ 9,2 V DC (attivo) |
| ≥ 10,2 V DC (inattivo) | |
| Disattivazione per sovratensioni | ≥ 30,5 V DC (attivo) |
| ≤ 29,5 V DC (inattivo) | |
| Carico capacitivo max. | 4,7 mF (In funzione dell'impostazione di corrente e della corrente di corto circuito disponibile) |
| Reset | |
| Range tensione d'ingresso | 7 V DC ... 30 V DC (Reset con fronte discendente) |
| Corrente assorbita | tip. 0,4 mA (con 24 V DC) |
| Lunghezza dell'impulso | ≥ 50 ms (High) |
| ≥ 50 ms (Low) | |
| Tensione | < 5 V DC (Stato Low) |
| > 8 V DC (Stato High) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Uscita di stato | |
| Tensione d'uscita | 24 V DC (Errore) |
| 0 V DC (Nessun errore) | |
| Corrente d'uscita | max. 0,015 A (Resistente a cortocircuiti) |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito principale IN+ | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito principale IN- | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito principale OUT | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Canale LED disattivato | spento (Canale disattivato) |
| Canale LED giallo | lampeggia (Modalità programmazione attiva) |
| Canale LED verde | acceso (Canale attivato) |
| Canale LED rosso | acceso (Canale disattivato, sovratensione o sottotensione attive) |
| luce temporanea (Canale disattivato, fase di raffreddamento di 5 s, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito) | |
| lampeggia (Canale disattivato, pronto per il reinserimento, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito) | |
| lampeggio veloce (Canale disattivato, tensione esterna in uscita, possibile errore di installazione) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 105,8 mm |
| Profondità | 55,6 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | PBT |
| PBT | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 3000 m fino a 52 °C (s.l.m.) |
| ≤ 4000 m fino a 46 °C (s.l.m.) | |
| Prova dell'umidità | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Urti (esercizio) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Ampiezza ± 0,35 mm; secondo IEC 60068-2-6; Test Fc) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz (Accelerazione 5g; secondo IEC 60068-2-6, Test Fc) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (Ricerca di risonanza 4g; frequenza di risonanza 4g; 90 min secondo DNV GL classe B) | |
| Omologazione UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| DNV GL | |
| Siglatura | Omologazione per settore navale |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | A |
| Humidity | B |
| Vibrazione | B |
| EMC | A |
| Enclosure | A |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-2 |
| Nota | EMC - Immunità ai disturbi per ambienti industriali |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Nota | EMC - Emissione di disturbi per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-78 |
| Nota | Influssi ambientali - Umidità e calore, costante |
| Norme/disposizioni | EN 50178 |
| Nota | Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-6 |
| Nota | Influssi ambientali - Vibrazioni (sinusoidali) |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-27 |
| Nota | Influssi ambientali - Urti |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-30 |
| Nota | Influssi ambientali - Parte 2-30: metodi di prova - prova Db: calore umido, ciclicamente |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 1464485 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33CLA2 |
| Codice prodotto | CLA135 |
| GTIN | 4063151857547 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 32 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 25.84 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5385a556-3a9f-4d88-92c1-a068b240b5a9 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 1.195 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBS 2-6 - Ponticello a innesto 3030336
-
FBS 3-6 - Ponticello a innesto 3030242
-
FBS 4-6 - Ponticello a innesto 3030255
-
FBS 5-6 - Ponticello a innesto 3030349
-
FBS 10-6 - Ponticello a innesto 3030271
-
FBS 20-6 - Ponticello a innesto 3030365
-
FBS 50-6 - Ponticello a innesto 3032224
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 3-6 BU - Ponticello a innesto 3036945
-
FBS 4-6 BU - Ponticello a innesto 3036958
-
FBS 5-6 BU - Ponticello a innesto 3036961
-
FBS 10-6 BU - Ponticello a innesto 3032198
-
FBS 20-6 BU - Ponticello a innesto 3032208
-
FBS 50-6 BU - Ponticello a innesto 3032211
-
FBS 2-6 GY - Ponticello a innesto 3032237
-
FBS 3-6 GY - Ponticello a innesto 3032240
-
FBS 4-6 GY - Ponticello a innesto 3032279
-
FBS 5-6 GY - Ponticello a innesto 3032266
-
FBS 2-5 - Ponticello a innesto 3030161
-
FBS 3-5 - Ponticello a innesto 3030174
-
FBS 4-5 - Ponticello a innesto 3030187
-
FBS 5-5 - Ponticello a innesto 3030190
-
FBS 10-5 - Ponticello a innesto 3030213
-
FBS 20-5 - Ponticello a innesto 3030226
-
FBS 50-5 - Ponticello a innesto 3038930
-
FBS 2-5 BU - Ponticello a innesto 3036877
-
FBS 3-5 BU - Ponticello a innesto 3036880
-
FBS 4-5 BU - Ponticello a innesto 3036893
-
FBS 5-5 BU - Ponticello a innesto 3036903
-
FBS 10-5 BU - Ponticello a innesto 3036916
-
FBS 20-5 BU - Ponticello a innesto 3036929
-
FBS 50-5 BU - Ponticello a innesto 3032114
-
FBS 2-5 GY - Ponticello a innesto 3038969
-
FBS 3-5 GY - Ponticello a innesto 3038972
-
FBS 4-5 GY - Ponticello a innesto 3038985
-
FBS 5-5 GY - Ponticello a innesto 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030873
-
PT 4 - Morsetto passante 3211757
-
PT 4-TWIN - Morsetto passante 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Morsetto passante 3211797
-
ST 4 - Morsetto passante 3031364
-
ST 4-TWIN - Morsetto passante 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Morsetto passante 3031445
-
QTC 2,5 - Morsetto passante 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Morsetto passante 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Morsetto passante 3206446
-
PT 2,5 - Morsetto passante 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Morsetto passante 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Morsetto passante 3209578
-
ST 2,5 - Morsetto passante 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Morsetto passante 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Morsetto passante 3031306
-
QTC 1,5 - Morsetto passante 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Morsetto passante 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Morsetto passante 3205077
-
PT 10 - Morsetto passante 3212120
-
ST 10 - Morsetto passante 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Segnamorsetti 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Limitatore di sovratensione tipo 3 1027586
-
PTTB 1,5/S - Morsetto passante a due piani 3208511
-
PTTB 2,5 - Morsetto passante a due piani 3210567
-
PTTB 4 - Morsetto passante a due piani 3211786
-
DB 50- 90 BK - Ponticello a filo 2820916
-
DB 50- 90 BU - Ponticello a filo 2821180
-
DB 50- 90 GY - Ponticello a filo 2820929
-
DB 50- 90 RD - Ponticello a filo 2864639
I vantaggi
Localizzazione precisa degli errori e rapido ripristino della disponibilità grazie alla segnalazione di stato e alla resettabilità in loco e da remoto
Progettazione semplice degli impianti grazie a una disconnessione precisa e alle basse perdite di tensione
Più spazio nel quadro elettrico grazie alla ripartizione del potenziale integrata del polo positivo e negativo su 6 mm
Realizzate le applicazioni in modo semplice, grazie al ponticellamento alla serie di morsetti componibili CLIPLINE complete
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen