ECP 10
-
Interruttore di protezione elettronico
0912020
Interruttore di protezione elettronico, 1-poli, tipo di connessione: a innesto, curva caratteristica di intervento: elettronico, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: sull’elemento base
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Maggiore sicurezza dell'impianto in caso di manutenzione grazie all'abilitazione con isolamento galvanico
Rilevamento impeccabile dei cortocircuiti anche in presenza di linee elettriche di considerevoli lunghezze grazie alla curva caratteristica elettronica
Limitazione attiva di corrente per un utilizzo più efficiente del sistema di alimentazione di corrente installato a monte