TMCP SOCKET M
-
Custodia a zoccolo
0916589
Presa componibile, bipolare, per 2 interruttori di protezione unipolari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Elemento base |
| Tipo | Custodia a zoccolo |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di file | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tipo di fusibile | Macchina |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Note generali | |
| Tensione di esercizio | 433 V (AC) |
| Corrente nominale IN | 50 A (Ingresso LINE) |
| 25 A (Uscita LOAD) | |
| Tensione nominale | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| Tensione d'isolamento nominale Ui | 1500 V |
| Corr. di dimensionam. IN | 50 A |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Modo di azionamento | Contatto normalmente chiuso e contatto aperto a riposo |
| Contatto ausiliario | |
| Denominazione collegamento | Ingresso |
| Tensione d'esercizio massima Imax DC | 65 V |
| Tensione d'esercizio massima Imax AC | 250 V (AC) |
| Corrente d'esercizio massima Imax | 10 A (Ingresso) |
| Contatto ausiliario | |
| Denominazione collegamento | Uscita |
| Tensione d'esercizio massima Imax DC | 65 V (DC) |
| Tensione d'esercizio massima Imax AC | 250 V (AC) |
| Corrente d'esercizio massima Imax | 1 A |
| Reset | |
| Tensione d'ingresso | 24 V (Fronte discendente) |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 15 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 10 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 10 mm² |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,25 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 4 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,25 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
| Livello del segnale | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,25 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,25 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Livello del segnale | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,25 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,25 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 115 mm |
| Altezza NS 35/15 | 118 mm |
| Altezza NS 35/7,5 | 110,5 mm |
| Profondità | 110,5 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante | PA-F |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 0916589 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | 33CLA1 |
| Codice prodotto | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 108.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 97 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 1.85 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
TMCP SB - Ponticello 0916602
-
FBST 500 TMCP - Ponticelli continui 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Piastra terminale 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Installazione veloce con interventi di cablaggio ridotti grazie alla possibilità di creare ponticellamenti
Espandibile in qualsiasi momento grazie alla struttura modulare
Montaggio automatico di una segnalazione remota collettiva grazie al sistema di segnalazione a distanza integrato
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen