CB E1 24DC/4A SI-C P
-
Interruttore di protezione elettronico
2905809
Interruttore di protezione elettronico, 1 polo, limitazione attiva di corrente, uscita di stato invertita e ingresso di controllo, connettore maschio per elemento base.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Interruttore di protezione elettronico |
| Famiglia di prodotti | CB E |
| Tipo | maschio |
| Numero di poli | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Corrente massima per disposizione singola | 4 A |
| Note generali | |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| 18 V DC ... 30 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Tensione d'isolamento nominale Ui | 30 V (Circuito di carico) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Tipo di sgancio | E (elettronico) |
| Prefusibile necessario | non necessario, elemento Fail-Safe integrato |
| Resistenza alla tensione | max. 30 V DC (Circuito di carico) |
| Limitazione attiva di corrente | tip. 1,25 x IN |
| Fusibile | elettronico |
| Corrente di riposo I0 | tip. 8 mA (nello stato acceso) |
| tip. 11 mA (con uscita di stato) | |
| Potenza dissipata | 0,66 W (Funzionamento nominale) |
| Derating della temperatura | 4 A (a 50 °C) |
| Tensione dissipata | 100 mV (con IN) |
| Elemento Fail-Safe | 6 A DC |
| Tipo di commutazione del contatto | senza separazione galvanica |
| Circuito di carico | |
| Tempo di disinserzione | 100 ms (vedi curva tempo-corrente) |
| DIsattivazione per sottotensioni | < 14 V (tipo AUS) |
| > 17 V (tipo EIN) | |
| Carico capacitivo max. | 20000 µF |
| Ritardo di accensione | tip. 2 ms |
| Contatto ausiliario | |
| Tipo di connessione del contatto | Uscita segnale a commutazione positiva |
| Uscita di stato | |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente d'uscita | max. 0,2 A (Resistente a cortocircuiti) |
| Collegamento | a innesto |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,3 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Profondità | 52 mm |
| Larghezza modulo completo | 12,3 mm |
| Altezza modulo completo | 90 mm |
| Profondità modulo completo | 77,3 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP30 (Campo di azionamento) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 50 °C (senza condensa) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Prova dell'umidità | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Vibrazione (esercizio) | 3g (secondo IEC 60068-2-6, Test Fc) |
| Omologazione UL | |
| Siglatura | UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Siglatura | DNV GL |
| Definizione norma | EMV |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Nota | Emissione disturbi |
| Definizione norma | EMV |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-2 |
| Nota | Immunità ai disturbi |
| Tipo di montaggio | sull’elemento base |
| Codice articolo | 2905809 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33CLA1 |
| Codice prodotto | CLA134 |
| GTIN | 4046356998123 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 35.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 35.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85362000 |
| Paese di origine | DE |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen