CB E1 24DC/4A S-C P - Interruttore di protezione elettronico
2800925
N. ELDAS®: 543923420

Interruttore di protezione elettronico, 1 polo, limitazione attiva di corrente, uscita di stato e ingresso di controllo, connettore maschio per elemento base.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Adattabile alle varie esigenze grazie alle spine estraibili
Spina estraibile con valore di corrente nominale fisso per la protezione contro i cambiamenti indesiderati
Limitazione attiva di corrente per un utilizzo più efficiente del sistema di alimentazione di corrente installato a monte
Accensione e spegnimento da remoto grazie alla funzione di controllo
Maggiore trasparenza sull'impianto grazie alla funzione di segnalazione remota integrata