CB E1 24DC/3A SI-C P
-
Interruttore di protezione elettronico
2905808
Interruttore di protezione elettronico, 1 polo, limitazione attiva di corrente, uscita di stato invertita e ingresso di controllo, connettore maschio per elemento base.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Interruttore di protezione elettronico |
Famiglia di prodotti | CB E |
Tipo | maschio |
Numero di poli | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 2 |
Corrente massima per disposizione singola | 3 A |
Note generali | |
Tensione di esercizio | 24 V DC |
18 V DC ... 30 V DC | |
Corrente nominale IN | 3 A |
Tensione d'isolamento nominale Ui | 30 V (Circuito di carico) |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
Tipo di sgancio | E (elettronico) |
Prefusibile necessario | non necessario, elemento Fail-Safe integrato |
Resistenza alla tensione | max. 30 V DC (Circuito di carico) |
Limitazione attiva di corrente | tip. 1,25 x IN |
Fusibile | elettronico |
Corrente di riposo I0 | tip. 8 mA (nello stato acceso) |
tip. 11 mA (con uscita di stato) | |
Potenza dissipata | 0,62 W (Funzionamento nominale) |
Derating della temperatura | 3 A (a 50 °C) |
Tensione dissipata | 100 mV (con IN) |
Elemento Fail-Safe | 6 A DC |
Tipo di commutazione del contatto | senza separazione galvanica |
Circuito di carico | |
Tempo di disinserzione | 100 ms (vedi curva tempo-corrente) |
DIsattivazione per sottotensioni | < 14 V (tipo AUS) |
> 17 V (tipo EIN) | |
Carico capacitivo max. | 20000 µF |
Ritardo di accensione | tip. 2 ms |
Contatto ausiliario | |
Tipo di connessione del contatto | Uscita segnale a commutazione positiva |
Uscita di stato | |
Tensione d'uscita | 24 V DC |
Corrente d'uscita | max. 0,2 A (Resistente a cortocircuiti) |
Collegamento | a innesto |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,3 mm |
Altezza | 45 mm |
Profondità | 52 mm |
Larghezza modulo completo | 12,3 mm |
Altezza modulo completo | 90 mm |
Profondità modulo completo | 77,3 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP30 (Campo di azionamento) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 50 °C (senza condensa) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Prova dell'umidità | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Vibrazione (esercizio) | 3g (secondo IEC 60068-2-6, Test Fc) |
Omologazione UL | |
Siglatura | UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
Omologazione per settore navale | |
Siglatura | DNV GL |
Definizione norma | EMV |
Norme/disposizioni | EN 61000-6-3 |
Nota | Emissione disturbi |
Definizione norma | EMV |
Norme/disposizioni | EN 61000-6-2 |
Nota | Immunità ai disturbi |
Tipo di montaggio | sull’elemento base |
Codice articolo | 2905808 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | 33CLA1 |
Codice prodotto | CLA134 |
GTIN | 4046356998116 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 36.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 36.1 g |
Numero tariffa doganale | 85362000 |
Paese di origine | DE |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen