Il sistema di sicurezza modulare PSR configurabile e scalabile individualmente è una soluzione di sicurezza flessibile per il monitoraggio della macchina o dell'impianto. I Gateway PSRmodular sono utilizzati per collegare un modulo base PSR-M ad un sistema di controllo di livello superiore. Questo gateway è destinato all'uso con CANopen®.
PSR-M-GW-CAN-XC-PI
-
Interfaccia dati
1337853
Gateway per il collegamento di un modulo base PSR-M a un controllore di livello superiore, CANopen®, interfaccia TBUS, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso
Dettagli prodotto
Functional Safety
ID omologazione: Z10029429 0013Rev.02cULus Listed
ID omologazione: E196811Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
Larghezza della custodia ridotta, di soli 22,6 mm
Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in
Protezione anticorrosione mediante verniciatura di protezione del circuito stampato
Adatto a ATEX Zone 2 o Class I Zone 2