SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH R - Portacontatti
1421317

Portacontatti, Potenza, 5-poli, Connettore, diritto, M12, L-codifica, Attacco a saldare THR, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto
Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente
Confezioni per equipaggiamento automatico Pick and Place disponibili
Pinning e codifiche standard disponibili
Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata
Guarnizione di tenuta aggiuntiva per l'apparecchio nello stato non connesso