SACC-CI-M12FST-4P SMD-SP
-
Kit campione
1418631
Kit campione, 4-poli, Femmina, diritto, M12, T-codifica, SMD
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
Tipo di prodotto | Inserto contatti |
Numero di poli | 4 |
Codifica | T |
Tipo di filettatura | M12 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 60 V |
Corrente nominale IN | 12 A |
Collegamento | SMD |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Femmina |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Codifica | T |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 100 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 (correttamente innestato e bloccato) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 105 °C |
-55 °C ... 105 °C (senza azionamento meccanico) |
Definizione norma | Connettori circolari M12 |
Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-111 |
Codice articolo | 1418631 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | ABQXAA |
Codice prodotto | ABQXAA |
GTIN | 4055626162454 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7’140 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.932 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f7b026bc-2922-4fb7-ae14-fe25130a7bd7 |
Prodotti compatibili
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - Connessione a vite per custodia 1414023
-
SACC-FP-F-M12/M14 SMD - Connessione a vite per custodia 1412079
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Connessione a vite per custodia 1412081
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIP - Connessione a vite per custodia 1419569
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIP - Connessione a vite per custodia 1419570
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP - Connessione a vite per custodia 1419571
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Manicotto di fissaggio 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Manicotto di fissaggio 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Manicotto di fissaggio 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Manicotto di fissaggio 1419567
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen