HC-D 15-ESTC-R
-
Inserto contatti
1679469
Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie D15, 15 poli, attacco a crimpare, contatti stampati
Dettagli prodotto
| Note generali | Per custodia HEAVYCON serie D15 |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
| Serie | HC-D |
| Tipo | D15 |
| Numero di poli | 15 |
| Piano d'inserimento | 15+PE |
| Tipo contatto | in rotolo |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22,7 mm |
| Altezza | 34 mm |
| Lunghezza | 56 mm |
| Distanza fori orizzontale | 49,5 mm |
| Distanza fori verticale | 16 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 1,6 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 26 ... 16 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 3 mm +0,5 mm (0,14 mm² ... 0,5 mm²) |
| 3,5 mm +1 mm (0,5 mm² ... 1,5 mm²) | |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Corrente nominale | 10 A |
| Tensione di prova | 4 kV AC |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Norme costruttive e di verifica | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Verifiche | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Codice articolo | 1679469 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ABE |
| Codice prodotto | AF7ABE |
| GTIN | 4017918163693 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 34.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 28.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CST - Elemento di codifica 1676857
-
HC-CBU - Elemento di codifica 1676860
-
HC-CB - Chiodini di siglatura 1772722
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare 1004382
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contatto maschio 1884995
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen