Sviluppato secondo IEC 61850-3 (condizioni ambientali)
FL SWITCH EP6404-4GSFP-W256-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1559223
Switch Managed con quattro porte RJ45 per 10/100/1000 MBit/s, quattro porte SFP per 100/1000 MBit/s, coprocessore con Intel Atom® E3940 con 8 GB di memoria di lavoro, sistema operativo: Windows® 11 Pro, temperatura di esercizio -40°C ... +70°C, alimentazione di tensione nominale 24 V DC
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Larghezza | 82,7 mm |
Altezza | 188,39 mm |
Profondità | 197,12 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Materiale custodia | Metallo |
Tipo di montaggio | Guida di montaggio |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Ethernet | |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
Numero di canali | 4 (Porte RJ45) |
Ethernet (SFP) | |
Collegamento | SFP |
Velocità di trasmissione | 100/1000 MBit/s (full duplex) |
Fisica di trasmissione | secondo il modulo SFP |
Numero di canali | 4 (Porte SFP) |
Digitale: | |
Denominazione uscita | Uscita relè allarme: 24 V DC, 1 A max. |
Tipo di prodotto | Switch |
Famiglia di prodotti | Managed Switch EP6000 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Funzioni dello switch | |
Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
Contatto di segnalazione corrente di comando | 1 A |
Tabella indirizzi MAC | 16k |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: alimentatore (POWER), errore (ERROR), stato del collegamento |
Diagnostica locale | Alimentatore Tensione di alimentazione LED verde |
Errore Messaggio di allarme LED rosso | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | max. 50 W |
Mezzo trasmissivo | Rame |
a seconda del modulo SFP utilizzato | |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (AC/DC) | 240 V AC/DC |
Range tensione di alimentazione | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
Funzione | |
Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
Contatto di segnalazione corrente di comando | 1 A |
Collegamento | Connessione a vite |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Omologato per 85 °C per 16 ore) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Definizione norma | Condizioni ambientali |
Norme/disposizioni | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
Conformità/Omologazioni | |
Conformità | CE conforme |
Immunità ai disturbi | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Segnalazione stato | LED: alimentatore (POWER), errore (ERROR), stato del collegamento |
Codice articolo | 1559223 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN512 |
Codice prodotto | DNN512 |
GTIN | 4067923039179 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’738 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’074 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n. CAS: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (n. CAS: 127-19-5) | |
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n. CAS: 110-71-4) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) | |
Lead titanium zirconium oxide (n. CAS: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (n. CAS: 12060-00-3) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (n. CAS: 61788-32-7) | |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n. CAS: 71868-10-5) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Funzioni Layer-2 e Layer-3
Supporto della temporizzazione di precisione IEEE 1588 v2
Supporto di liste di controllo degli accessi (ACL) per il filtraggio del traffico, RADIUS e l'autenticazione di TACAC.
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen