FL SWITCH EP4208-2SFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1732185

Viene preparato ai requisiti del CRA

Managed Switch EP4000 serie, 8 Porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 2 Moduli SFP 100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP40, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 85 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 48 V DC, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Switch Managed per Layer 2