FL SWITCH 7004-4GC-EIP - Industrial Ethernet Switch
2701553

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

RSTP con commutazione rapida
Device Level Ring (DLR)
VLAN
Common Industrial Protocol (CIP)
DHCP Client, DHCP Server (basato su pool e port), DHCP Option 82
Temperatura ambiente da -40 °C ... 75 °C
Web based Management, SNMP
Esecuzione compatta