Set di componenti SFP-WDM con una velocità di trasmissione dati di 1000 MBit/s con una lunghezza d'onda di 1310/1550 nm e una lunghezza di trasmissione massima di 10 km.
FL SFP WDM10-SET
-
Modulo media
2702442
Set di Gigabit SFP-WDM per la trasmissione fino a max. 10 km su una fibra con lunghezza d'onda di 1310/1550 nm.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Conforme a MSA