Questa lampada a LED è concepita per l'uso come illuminazione sulle macchine o all'interno di esse. Le lampade possono essere impiegate anche in ambienti difficili. Ciò è possibile grazie alle caratteristiche seguenti: - Elevato tipo di protezione - Resistenza a refrigeranti e lubrificanti disponibili in commercio - Insensibilità a vibrazioni e urti - Vetro di sicurezza di 4 mm di spessore Il piccolo diametro di soli 40 mm consente il montaggio anche in condizioni di spazio ridotto. Il montaggio avviene con supporti o angoli (entrambi non inclusi nella fornitura) in cui le lampade possono ruotare e orientare l'illuminazione al meglio.
PLD M 260 W-40/80 715/D40
-
Illuminazione macchine a LED
2702942
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 40 °/80 °, lunghezza: 715 mm, dimensioni: 40 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
cETL
ID omologazione: LuminairesEAC
ID omologazione: TR_TS_D_12879-22Prodotti compatibili
I vantaggi
Poco ingombrante grazie al diametro ridotto
Il cavo di alimentazione a innesto offre un'ampia varietà di lunghezze cavo e garantisce un'installazione semplice e rapida
Illuminazione mirata grazie alle varie possibilità di orientamento
Il grado di protezione IP67 e la resistenza ai refrigeranti e ai lubrificanti ne consente l'impiego nelle macchine automatiche
Utilizzabile in presenza di alte temperature ed elevate sollecitazioni da urti e vibrazioni
Il vetro di sicurezza ne permette l'impiego anche in ambienti con potenziali sollecitazioni meccaniche
L'omologazione ETL ne consente l'impiego anche nel mercato nordamericano
Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 60000 ore di vita elettrica dei LED