PRC 35 SEAL 16-21 SET 25
-
Guarnizione
1461457
Guarnizione, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, diametro cavo min.: 16 mm, diametro cavo max.: 21 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Dimensioni ridotte fino al 75% rispetto ai connettori industriali di uguale potenza
Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
Adatti per l'impiego in ambienti con aria salmastra e con esposizione diretta ai raggi del sole
Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici