PRC 20 SEAL 10-14 SET 25
-
Guarnizione
1532207
Guarnizione, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, diametro cavo min.: 10 mm, diametro cavo max.: 14 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Dimensioni ridotte fino al 75% rispetto ai connettori industriali di uguale potenza
Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
Adatti per l'impiego in ambienti con aria salmastra e con esposizione diretta ai raggi del sole
Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici