WMS 38,1 (EX60)R BK CUS - Guaina termoretraibile
0800733

Guaina termoretraibile, Rotolo, nero, diametro cavi: 12,7 ... 38,1 mm: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

I singoli cartellini possono essere ordinati con una lunghezza max. di 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531