WMS 3,2 (30X5)R YE CUS
   - 
  Guaina termoretraibile
    
      0800766
      
      
    
  
      Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Guaina termoretraibile | 
| Siglatura | |
| Numero di cartellini per riga | 2 | 
| Siglatura | definito da utente | 
| Tecnologia di siglatura | Thermotransfer | 
| Larghezza | 5 mm | 
| Lunghezza | 30 mm | 
| Colore | giallo (RAL 1018) | 
| Materiale | poliolefina | 
| Materiale, elemento base | poliolefina | 
| Rapporto di ritrazione | 3:1 | 
| Sostanze contenute | senza alogenati | 
| Temperatura di restringimento | > 85 °C | 
| Diametro esterno conduttore | 1 mm ... 3,2 mm | 
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 | 
| Risultato | Prova superata | 
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| Risultato | Prova superata | 
| Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) | 
| Applicazione | ≥ 5 N | 
| Risultato | Prova superata | 
| Test nastro adesivo | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) | 
| Risultato | Prova superata | 
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) | 
| Risultato | Prova superata | 
| Durata della prova | 96 h | 
| Procedimento | Irradiazione artificiale. | 
| Stabilità termica | |
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) | 
| Durata della prova | 240 h | 
| Rating 125 °C (150 °C) | Prova superata | 
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] | Prova superata | 
| n-esano [CAS No. 110-54-3] | Prova superata | 
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] | Prova superata | 
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] | Prova superata | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] | Prova superata | 
| Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] | Prova superata | 
| Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) | 
| Durata della prova | 168 h | 
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] | Prova superata | 
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] | Prova superata | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] | Prova superata | 
| Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] | Prova superata | 
| Metiletilchetone (MEK) [CAS No. 78-93-3] | Prova superata | 
| Benzina [CAS No. 64742-49-0] | Prova superata | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] | Prova superata | 
| IRM 901 | Prova superata | 
| IRM 902 | Prova superata | 
| IRM 903 | Prova superata | 
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 | 
| Risultato | Prova superata | 
| Procedimento | Metodo B | 
| Cicli | 2 | 
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 | 
| Risultato | Prova superata | 
| Durata della prova | 96 h | 
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 125 °C | 
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C | 
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) | 
| Capacità di conservazione | 5 anni | 
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| Tipo di montaggio | infilamento | 
| Codice articolo | 0800766 | 
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi | 
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) | 
| Codice vendita | BG8126 | 
| Codice prodotto | BG8126 | 
| GTIN | 4046356628976 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0.356 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.297 g | 
| Numero tariffa doganale | 49119900 | 
| Paese di origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 | 
| ECLASS-15.0 | 27281102 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) | 
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% | 
Prodotti compatibili
I vantaggi
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
        UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
        CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
        Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen