WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE CUS - Guaina termoretraibile
0833233

Guaina termoretraibile, giallo, diametro cavi: 4,8 ... 9,5 mm: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 16 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate
Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile
I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento