WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE CUS
-
Guaina termoretraibile
0833221
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, diametro cavi: 2,4 ... 4,8 mm: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Guaina termoretraibile |
Campo di applicazione | Industria ferroviaria |
Siglatura | |
Siglatura | definito da utente |
Larghezza | 9 mm |
Lunghezza | 15 mm |
Colore | giallo (RAL 1018) |
Materiale | poliolefina |
Materiale, elemento base | poliolefina |
Rapporto di ritrazione | 2:1 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sostanze contenute | senza alogenati |
Temperatura di restringimento | > 90 °C |
Diametro esterno conduttore | 2,4 mm ... 4,8 mm |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
Applicazione | ≥ 5 N |
Risultato | Prova superata |
Test nastro adesivo | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Procedimento | Irradiazione artificiale. |
Stabilità termica | |
Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
Durata della prova | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Prova superata |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
Durata della prova | 168 h |
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
IRM 901 | Prova superata |
IRM 902 | Prova superata |
IRM 903 | Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Risultato | Prova superata |
Procedimento | Metodo B |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 105 °C |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 10 °C ... 25 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 45 % ... 55 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
Capacità di conservazione | 2 anni |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Norme | |
Norme/Disposizioni | EN 45545-2 |
Tipo di montaggio | infilamento |
Codice articolo | 0833221 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | BG8126 |
Codice prodotto | BG8126 |
GTIN | 4055626044880 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 99.99 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99.99 g |
Numero tariffa doganale | 49119900 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate
Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina
Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile
I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen