WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE CUS - Guaina termoretraibile
0833209

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, diametro cavi: 1,2 ... 2,4 mm: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate
Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina
Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile
I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento
Le guaine termoretrattili offrono inoltre isolamento elettrico e protezione meccanica del conduttore