WMS 12,7 (EX20)R YE CUS
-
Guaina termoretraibile
0800719
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, diametro cavi: 4,2 ... 12,7 mm: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I singoli cartellini possono essere ordinati con una lunghezza max. di 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531