WMS-2 HF 38,1 (EX60)RL BU CUS - Guaina termoretraibile
8194756

Guaina termoretraibile, blu, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, diametro cavi: 19,1 ... 38,1 mm: definito da utente, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 80000 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I singoli cartellini possono essere ordinati con una lunghezza max. di 30 mm