Modulo batteria (dispositivo con batteria), piombo AGM, tecnologia VRLA, 24 V DC, 13 Ah, sostituzione batteria senza utensili, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ
Moduli batteria
I moduli batteria sono l'integrazione ottimale del nostro sistema modulare del gruppo di continuità per l'alimentazione sicura del tuo impianto. I moduli batteria hanno caratteristiche diverse: lunga durata, elevato tempo di copertura, sono esenti da manutenzione o consentono l'utilizzo a temperature ambiente estreme. Grazie all'ampia scelta di moduli batteria, abbiamo sempre la batteria adatta per le tue esigenze.
Accumulo esente da manutenzione basato su condensatore a doppio strato, 24 V DC, 20 KJ, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ
Accumulo esente da manutenzione basato su condensatore a doppio strato, 24 V DC, 10 KJ, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ
Modulo batteria (dispositivo con batteria), piombo AGM, tecnologia VRLA, 12 V DC, 2,4 Ah.
Modulo batteria (dispositivo con batteria), piombo AGM, tecnologia VRLA, 12 V DC, 1,6 Ah.
I vantaggi
- Installazione rapida grazie al rilevamento automatico dei moduli batteria e alla sostituzione senza utensili durante l'esercizio
- Massima disponibilità grazie alla comunicazione continua con QUINT UPS, per un monitoraggio costante e una gestione intelligente
- Durata estremamente lunga grazie alla caratteristica di carica ottimale in base alla tecnologia e alle condizioni ambientali
- Disponibilità immediata, poiché tutti i moduli batteria lasciano il nostro magazzino perfettamente carichi
Nuovi prodotti
Moduli batteria adatti al tuo sistema di UPS
Moduli batteria al litio Batterie al litio-ferro-fosfato
Le batterie per UPS con capacità fino a 716 Wh sono il complemento perfetto per i moduli QUINT4 UPS.
- Tempi di copertura di 1 A per un massimo di 27 ore o di 40 A per un massimo di 41 minuti, con una durata di 10 anni
- Resistenza ai cicli 6 volte superiore rispetto alla tecnologia al piombo AGM
- Elevata densità energetica a peso ridotto
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +60 °C (716 Wh: -15 °C ... +55 °C)
Moduli batteria PB Batterie con tecnologia al piombo AGM
Le batterie per UPS con capacità da 1,2 a 110 Ah sono il complemento perfetto per i moduli UPS QUINT.
- Tempi di copertura per 1 A fino a 110 ore o 40 A fino a 132 minuti
- Durata a +20 °C: 8 anni
- Tecnologia al piombo AGM (Absorbent Glass Mat)
- Intervallo di temperatura: 0 °C ... +40 °C
Moduli batteria TRIO Batterie con tecnologia al piombo AGM
I moduli batteria con capacità da 1,2 a 12 Ah sono il complemento perfetto per i moduli UPS TRIO.
- Tempo di copertura per 1 A fino a 11 ore o 40 A fino a 8 minuti
- Durata a +20 °C: 6 anni
- Campo di temperatura: -20 °C ... +50 °C
- Facilità di gestione grazie ai cavi e ai portafusibili preassemblati
Moduli batteria VRLA/WTR Batterie con tecnologia al piombo puro AGM
Le batterie per UPS con tecnologia al piombo puro AGM sono adatte all'utilizzo in condizioni ambientali estreme.
- Tempi di copertura massimi da 1 A per un massimo di 26 ore o di 40 A per un massimo di 29 minuti
- Durata a +20 °C: 12 anni
- Range di temperatura esteso: -25 °C … +60 °C
- Lunga durata di conservazione grazie alla bassa percentuale di autoscarica
Batteria Capacitor
Le batterie Capacitor offrono la massima durata. Funzionano per oltre 20 anni, garantiscono più di 500.000 cicli di carico e sono esenti da manutenzione.
- Coprono correnti di carico di 20 A per 30 s o fino a diversi minuti
- Condensatori a doppio strato esenti da manutenzione
- Resistenza alle temperature, da -40 fino a +60 °C
I nostri moduli batteria a confronto
Scegli tra i nostri diversi sistemi a batteria.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
| Temperatura | |||
| Ricarica | -10 °C … +55 °C (716 Wh: -5 °C … +55 °C) | -25 °C ... +60 °C | 0 °C ... +40 °C |
| Scaricamento | -20 °C … +60 °C (716 Wh: -15 °C … +55 °C) | -25 °C ... +60 °C | -20 °C ... +50 °C |
| Vita elettrica | |||
| a +20 °C | 10 anni | 12 anni | 6 / 8 / 10 anni |
| a +50 °C | 2 anni | 1,5 anni | 1 anno |
| Cicli di carica | |||
| con profondità di scaricamento dell'80% | 1.600 | 400 | 250 |
| con profondità di scaricamento del 50% | 2.200 | 650 | 450 |
| Peso | |||
| Peso | 380 - 680 g/Ah | 820 g/Ah | 600 - 1400 g/Ah |