TRIO DC UPS combina un gruppo di continuità con un alimentatore integrato, consentendo di risparmiare spazio nel quadro elettrico. La robusta soluzione offre funzioni complete come segnalazione, diagnostica, connessione a IPC e PLC nonché una funzione di avviamento a freddo in una custodia compatta. Grazie al cablaggio senza utensili con tecnologia Push-in, la gestione e la messa in servizio sono particolarmente facili. Grazie al boost dinamico e al comportamento intelligente di carica della batteria, TRIO DC UPS garantisce un'affidabilità particolarmente elevata. Scegli il modulo batteria TRIO adatto in base al tempo di copertura richiesto e componi facilmente il tuo sistema completo e personalizzato.
TRIO3-UPS/1AC/24DC/5/485-USB
-
Gruppo di continuità
1359612
TRIO UPS - UPS con alimentatore integrato, USI (Universal Service Interface), Montaggio su guida DIN, Connessione Push-in, uscita: 24 V DC / 5 A
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | typ. < 0,5 A2s |
| Limitazione dell'impulso di corrente d'inserzione | typ. < 21 A |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | typ. 45 ms (120 V AC) |
| Statico Boost (IStat. Boost ) | 5 A |
| Tempo di accensione in modalità batteria (Bat.-Start) | < 10 ms |
| Corrente dispersa verso PE | < 3,5 mA |
| Corrente assorbita | typ. 2,29 A (100 V AC) |
| Corrente assorbita IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 1,2 A (120 V AC) |
| Corrente assorbita Imax (UN, IOUT = IBoost stat., ICharge = max) | 2,12 A (120 V AC) |
| Corrente assorbita INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,11 A (120 V AC) |
| Corrente assorbita ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,92 A (120 V AC) |
| Assorbimento di potenza PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 130 W (120 V AC) |
| Assorbimento di potenza Pmax (UN, IOUT = IBoost stat., ICharge = max) | 248 W (120 V AC) |
| Assorbimento di potenza PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 4,3 W (120 V AC) |
| Assorbimento di potenza PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 101 W (120 V AC) |
| Fusibile d'ingresso | 6,3 A (interno (protezione per apparecchiature)) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A |
| Efficienza | typ. 92,8 % (120 V AC) |
| typ. 93,3 % (230 V AC) | |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Fattore di cresta | typ. 1,72 (120 V AC) |
| typ. 1,96 (230 V AC) | |
| Tempo di commutazione | < 3 ms |
| Limitazione corrente d'uscita | 5 A |
| Possibilità di collegamento in parallelo UPS | sì, con modulo a diodi disaccoppiato |
| Possibilità di collegamento in serie UPS | no |
| Possibilità di collegamento in parallelo dell'accumulo | sì, max. 3 |
| Possibilità di collegamento in serie dell'accumulo | no |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 35 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Ripple residuo | < 25 mV |
| Tempo di risposta | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Funzionamento della rete | |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Range tensione d'uscita | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V potenza limitata) |
| max. 120 W | |
| Corrente di uscita IN | 5 A |
| Boost dinamico (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Boost dinamico (IBat.Boost) | 20 A (5 s) |
| Potenza di uscita (PN) | 120 W |
| Potenza di uscita (PDyn. Boost) | 180 W (5 s) |
| Potenza di uscita (PBat. Boost) | 480 W (5 s) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | ≤ 6 W (120 V AC) |
| ≤ 6 W (230 V AC) | |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | ≤ 10 W (120 V AC) |
| ≤ 10 W (230 V AC) | |
| Funzionamento a batteria | |
| Tensione d'uscita | UBAT -0,1 V DC |
| Range tensione d'uscita | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Corrente di uscita IN | 5 A |
| Boost dinamico IDyn.Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Boost dinamico IBat.Boost (IBat.Boost) | 20 A (5 s) |
| Potenza di uscita PN | 120 W |
| Potenza di uscita PDyn. Boost | 180 W (5 s) |
| Potenza di uscita PBat. Boost | 480 W (5 s) |
| Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = Iboost din.) | 180 W (5 s) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | ≤ 1,5 W (120 V AC) |
| ≤ 1,5 W (230 V AC) | |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | ≤ 2 W (120 V AC) |
| ≤ 2 W (230 V AC) | |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Tensione di carica | max. 32 V DC |
| Corrente di ricarica (preimpostata) | 1 A |
| Corrente di ricarica (configurabile) | 0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 55 °C 5K) |
| Corrente di ricarica (ridotta) | 3 A ... 2,25 A (55 °C ... 65 °C 5K) |
| Corrente di ricarica (max.) | 3 A |
| Range capacità nominale | 1,2 Ah ... 40 Ah |
| Tecnologia batteria | VRLA-AGM |
| Curva caratteristica di carica | IU0U |
| Ingresso | |
| Posizione | 1.x |
| Tecnologia di connessione | |
| Polarità | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Uscita | |
| Posizione | 2.x |
| Tecnologia di connessione | |
| Polarità | 2.1 (+), 2.2 (+), 2.3 (-), 2.4 (-) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Batteria | |
| Posizione | 4.x |
| Tecnologia di connessione | |
| Polarità | 4.1 (+), 4.2 (-) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| 2,5 mm² | |
| flessibile | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² | |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 2,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 8 |
| 14 | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Segnale | |
| Posizione | 3.x |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 16 |
| 20 | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Interfaccia | USI (Universal Service Interface) |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | USB tipo C |
| Posizione | 5.x |
| Bloccaggio | Vite |
| Fisica di trasmissione | USB 1.1 |
| Tipologia | Punto-punto |
| Velocità di trasmissione | 12 MBit/s |
| 9600 Baud ... 115200 Baud (Default: 115200 baud) | |
| Lunghezza di trasmissione | max. 3 m |
| Tempo di accesso | ≤ 2 s |
| RS-485 | |
| Interfaccia | RS-485 (Modbus RTU) |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connessione a 3 conduttori, tramite connettori |
| Posizione | 5.x |
| Bloccaggio | Fili avvitati nell'adattatore inserito |
| Fisica di trasmissione | Bus di campo |
| Tipologia | Modbus RTU |
| Velocità di trasmissione | 19200 Bit/s |
| 230400 Bit/s | |
| 2400 Baud ... 230400 Baud | |
| Lunghezza di trasmissione | max. 500 m |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED: uscita DC |
| Funzione | Visualizzazione dello stato operativo della tensione di uscita DC (DC OK) |
| Colore | rosso, giallo, verde (LED multicolore) |
| LED spento | Dispositivo spento (spento) |
| LED acceso (verde), DC OK | Potenza di uscita durante il funzionamento < 90 % (ON (verde), DC OK) |
| LED acceso (giallo), IOut > 90 % | Potenza di uscita durante il funzionamento > 90 % (ON (giallo), IOut > 90 %) |
| LED acceso (rosso), ISHORT | Potenza di uscita sovraccarico > 150 % (ON (rosso), ISHORT) |
| LED acceso (rosso lampeggiante) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (acceso (rosso lampeggiante 50 %)) |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED: stato del dispositivo |
| Funzione | Visualizzazione dello stato operativo dell'UPS |
| Colore | rosso, giallo, verde (LED multicolore) |
| LED spento | Dispositivo spento (spento) |
| LED acceso (verde) | Dispositivo acceso (acceso (verde)) |
| LED acceso (verde lampeggiante 90 %) | Il contatto Remote è in cortocircuito con Output (-). (acceso (verde lampeggiante 90 %)) |
| LED acceso (verde lampeggiante 10 %) | Tempo di segnalazione dopo lo spegnimento in modalità batteria (acceso (verde lampeggiante 10 %)) |
| LED acceso (giallo) | Funzionamento a batteria (acceso (giallo)) |
| LED acceso (giallo lampeggiante) | Batteria in fase di ricarica (acceso (giallo lampeggiante 50 %)) |
| LED acceso (rosso) | Allarme cumulativo dispositivo (acceso (rosso)) |
| LED acceso (rosso lampeggiante) | Modalità assistenza per la batteria (acceso (rosso lampeggiante 50 %)) |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED: stato della batteria |
| Funzione | Visualizzazione dello stato operativo della batteria |
| Colore | rosso, giallo, verde (LED multicolore) |
| LED spento | Dispositivo spento (spento) |
| LED acceso (verde) | Batteria SOH > 6 mesi (acceso (verde)) |
| LED acceso (giallo) | Batteria SOH < 6 mesi (acceso (giallo)) |
| LED acceso (rosso) | Allarme cumulativo batteria (acceso (rosso)) |
| LED acceso (rosso lampeggiante) | Batteria SOH = 0 mesi (acceso (rosso lampeggiante 50 %)) |
| Ingresso segnale Bat.-Start | |
| Denominazione segnalazione | Bat.-Start |
| Posizione | 3.x |
| Polarità | 3.6 (Bat.-Start) |
| Segnale Low | Collegamento verso Output (-) con < 2,7 kΩ |
| Segnale High | Aperto (> 200 kΩ tra Bat.-Start e Output (-)) |
| Ingresso segnale Remote | |
| Denominazione segnalazione | Remote |
| Posizione | 3.x |
| Polarità | 3.7 (Remote) |
| Segnale Low | Collegamento verso Output (-) con < 2,7 kΩ |
| Segnale High | Aperto (> 200 kΩ tra Remote e Output (-)) |
| Ingresso segnale Temp.-Sensor | |
| Denominazione segnalazione | Temp.-Sensor |
| Posizione | 3.x |
| Polarità | 3.8 (Temp.-Sensor), 3.9 (Temp.-Sensor) |
| Tensione | max. 3,5 V (se il sensore non è collegato) |
| Resistenza ai corto circuiti | max. 3 mA |
| Uscita segnale DC OK | |
| Posizione | 3.x |
| Denominazione segnalazione | DC OK |
| Polarità | 3.1 (DC OK) |
| Condizione dello stato (Contatto chiuso (funzionamento a batteria)) | UOut > 20.4 V; UOut < 32 V |
| Condizione dello stato (Contatto aperto (funzionamento a batteria)) | UOut < 20.4 V; UOut > 32 V |
| Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente di carico permanente | 20 mA |
| Segnalazione di stato a LED | verde (LED: uscita DC) |
| Uscita segnale Battery Mode | |
| Posizione | 3.x |
| Denominazione segnalazione | Bat.-Mode |
| Polarità | 3.2 (Bat.-Mode) |
| Condizione dello stato (Contatto chiuso) | Funzionamento a batteria del dispositivo |
| Condizione dello stato (Contatto aperto) | Funzionamento del dispositivo collegato alla rete elettrica o dispositivo spento |
| Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente di carico permanente | 20 mA |
| Segnalazione di stato a LED | giallo (LED: stato del dispositivo) |
| Uscita segnale | |
| Posizione | 3.x |
| Denominazione segnalazione | Bat.-Service |
| Polarità | 3.3 (Bat.-Service) |
| Condizione dello stato (Contatto chiuso) | Funzionamento a batteria del dispositivo |
| Condizione dello stato (Contatto aperto) | Funzionamento del dispositivo collegato alla rete elettrica o dispositivo spento |
| Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente di carico permanente | 20 mA |
| Segnalazione di stato a LED | rosso, lampeggiante (LED: stato del dispositivo) |
| Uscita segnale Alarm | |
| Posizione | 3.x |
| Denominazione segnalazione | Allarme |
| Polarità | 3.4 (Alarm) |
| Condizione dello stato (Contatto chiuso) | nessun allarme |
| Condizione dello stato (Contatto aperto) | Allarme |
| Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente di carico permanente | 20 mA |
| Segnalazione di stato a LED | rosso (LED: stato della batteria) |
| Uscita segnale Ready | |
| Posizione | 3.x |
| Denominazione segnalazione | Ready |
| Polarità | 3.5 (Ready) |
| Condizione dello stato (Contatto chiuso (funzionamento di rete)) | La batteria è completamente carica |
| Condizione dello stato (Contatto chiuso (funzionamento a batteria)) | Finché la tensione di uscita > tensione finale di scarica |
| Condizione dello stato (Contatto aperto (funzionamento di rete)) | Batteria in fase di ricarica |
| Condizione dello stato (Contatto aperto (funzionamento a batteria)) | Tensione di uscita < tensione finale di scarica o dispositivo spento |
| Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente di carico permanente | 20 mA |
| Famiglia di prodotti | TRIO UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 969240 h (25 °C) |
| 606164 h (40 °C) | |
| 294413 h (60 °C) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 68 mm |
| Altezza | 135 mm |
| Profondità | 132 mm |
| Profondità (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) | 125 mm (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Materiale (Parte anteriore della custodia) | PS |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Declassamento potenza di uscita) | > 60 °C (2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m ( 3000 m DIN EN 61558-2-16) |
| Altezza (Declassamento potenza di uscita) | > 2000 m (10 %/1000 m) |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (EN 60721) |
| Urti | 18 ms, 30g, in ogni direzione |
| Vibrazioni (funzionamento) | 5 Hz ... 100 Hz, ampiezza ±2,5 mm, 2,3g |
| 30 Hz ... 100 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| Categoria di sovratensione | |
| EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| Sicurezza degli alimentatori fino a 1100 V (distanze di isolamento) | |
| Definizione norma | Sicurezza degli alimentatori fino a 1100 V (distanze di isolamento) |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61558-2-16 |
| Sicurezza elettrica | |
| Definizione norma | Sicurezza elettrica |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | |
| Definizione norma | Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza |
| Norme/disposizioni | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sicurezza per apparecchi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio | |
| Definizione norma | Sicurezza per dispositivi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Separazione sicura | |
| Definizione norma | Separazione sicura |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-2-201 |
| Limitazione delle correnti armoniche di rete | |
| Definizione norma | Limitazione delle armoniche riflesse in rete |
| Norme/disposizioni | EN 61000-3-2 |
| Variazione rete/sottotensione | |
| Definizione norma | Variazione rete/sottotensione |
| Norme/disposizioni | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | DNV |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | LR |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | Nippon Kaiji Kyokai |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissione di disturbi a norma EN 61000-6-3 (uso domestico), EN 61000-6-4 (uso industriale) ed EN 61000-6-8 (uso commerciale) |
| Immunità ai disturbi | Immunità ai disturbi a norma EN 61000-6-2 (uso industriale) |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| Flicker | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-3 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Frequenza | 1,4 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 3 V/m |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 4 kV (100 kHz) |
| Uscita | ± 2 kV (100 kHz) |
| Segnale | ± 2 kV (100 kHz) |
| Tensione (Batteria) | ± 2 kV (100 kHz) |
| Tensione (USB) | ± 2 kV (100 kHz) |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensione | 10 V |
| Codice articolo | 1359612 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMUD13 |
| Codice prodotto | CMUD13 |
| GTIN | 4063151689674 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’028 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 920 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 34, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
-
TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria 1394729
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Modulo batteria 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - Modulo batteria 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Modulo batteria 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Modulo batteria 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Modulo batteria 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Modulo batteria 2320429
I vantaggi
Risparmio di spazio grazie alla combinazione di UPS e alimentatore in un'unica custodia compatta
Grande maneggevolezza grazie al cablaggio senza utensili con tecnologia di connessione Push-in
Robustezza e affidabilità grazie al boost dinamico e al comportamento intelligente della carica della batteria
Diagnostica diretta grazie ai LED multicolore e ai contatti di segnale per una chiara visualizzazione dello stato
Parametrizzazione e monitoraggio intelligenti tramite connettori di interfaccia (USB-C e RS-485)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen