SC 4-RZ/ 6
-
Giunto COMBI
3042667
N. ELDAS®:
158938635
N. ELDAS®:
158938635
Giunto COMBI, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: Su piastra di montaggio, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 6 |
| Passo | 6,2 mm |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di file | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
| Calibro a tampone | A4 |
| Attacco a norma | IEC 61984 |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 28 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Corrente nominale | 32 A |
| Corrente di carico massima | 32 A (con una sezione conduttore di 6 mm²) |
| Tensione nominale | 800 V |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Larghezza | 37,2 mm |
| Spessore della piastra terminale | 3,2 mm |
| Altezza | 31 mm |
| Distanza foro | 6,2 mm |
| Diametro foro | 3,5 mm |
| Passo | 6,2 mm |
| Spess. parete | 0,8 mm ... 1,5 mm |
| Colore | grigio |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Dati tecnici | |
| Distanza fori | 6,2 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 61984 |
| Tipo di montaggio | Su piastra di montaggio |
| Codice articolo | 3042667 |
| Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Codice vendita | BE2145 |
| Codice prodotto | BE2145 |
| GTIN | 4046356012805 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 39.068 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 39.068 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CZ/2 - Fermacavo 3043831
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
ST-BW - Utensile di azionamento 1207608
-
PC - Codifica 3040588
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
ISH 4/0,5 - Cappuccio isolante 3002885
-
ISH 4/1,0 - Cappuccio isolante 3002898
I vantaggi
Giunto COMBI per montaggio diretto
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen