SC 4/ 8 - Giunto COMBI
3042515
N. ELDAS®: 158965835

sezione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Giunto COMBI, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 6 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









I vantaggi

È possibile utilizzare i fermacavi standard
Testato per le applicazioni ferroviarie