PPC 2,5/6 - Giunto COMBI
3000660

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I giunti COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Per la collocazione sicura e salvaspazio di contatti di innesto in canaline e nei pozzetti di distribuzione