FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OM4
-
Giunto per fibra ottica
1208072
Giunto per fibra ottica, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, materiale: Plastica, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, colore: viola, Ethernet
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Elevata affidabilità grazie alle vaste misure di garanzia della qualità
Precisione ottimizzata (stabilità) grazie all'uso di anelli in ceramica
Applicazioni versatili grazie al campo di temperatura esteso e a varie possibilità di montaggio
Compatibilità ottimale con le scatole di giunzione della serie FDX20
Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2