VAL-MS/1+1-BE - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2
2920528

Elemento base per scaricatori tipo 2 della serie VALVETRAB MS. Versione per alimentazioni monofase con passaggio separato della linea di N e PE.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Ampio campo di impiego con molteplici tensioni nominali
Elevata modularità per soluzioni individuali per applicazioni di ogni tipo