VAL-MS-T1/T2 BE/O
-
Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2
2905650
Elemento base per scaricatori tipo 1/2 della serie VALVETRAB MS T1/T2. Esecuzione: 1 canale
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Per il montaggio in una custodia con protezione antinfortunistica. Per le applicazioni con UC > 500 V rispettare le distanze laterali e quelle nell'area di connessione con almeno 5 mm tra i vari componenti attivi, tra cui i componenti con messa a terra. |
| Tipo di prodotto | Elemento base |
| Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
| Classe di prova IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Tipo | Elemento base, montaggio su guida DIN |
| Numero di poli | 1 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione nominale UN | 500 V AC |
| Collegamento | Morsetti Biconnect |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 30 lbf-in. (UL) |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 (IEC) |
| 10 ... 2 (UL) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,6 mm |
| Altezza | 77,1 mm |
| Profondità | 89,2 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| grigio (RAL 7042) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 600 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A (con cablaggio seriale da 16 mm²) |
| 80 A (con cablaggio seriale da 16 mm²) | |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A AC (gL/gG) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 160 A (gL/gG) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | max. 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 25g |
| Vibrazione (esercizio) | 5g |
| Specifiche UL | |
| Tipo SPD | 4 (for Type 2 applications) |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-1 |
| Nota | 2005 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11/A11 |
| Nota | 2007 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Posizione di installazione | guida DIN a montaggio orizzontale, piatto, NS 35 |
| Codice articolo | 2905650 |
| Pezzi/conf. | 12 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 12 Pezzi |
| Codice vendita | CL1151 |
| Codice prodotto | CL1151 |
| GTIN | 4046356983006 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 95 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 81 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponticello di cablaggio 2830443
-
MPB 18/1-20/1.2.5 - Ponticello di cablaggio 2830168
-
MPB 18/1- 7 BU - Ponticello di cablaggio 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Ponticello di cablaggio 2858470
-
MPB 18/3- 9 - Ponticello di cablaggio 2809254
-
MPB 18/4-12 - Ponticello di cablaggio 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Ponticello di cablaggio 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Ponticello di cablaggio 2809241
-
MPB 18/1-57 - Ponticello di cablaggio 2809238
-
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Morsetto passante 2749880
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
I vantaggi
Montaggio in rack di applicazioni con pannelli 2U
Inserzione parallela all'asse del conduttore
Varianti con e senza contatto FM libero da potenziale
Montaggio su guida DIN
Adatto per scaricatore VAL-MS di tipo 1 e di tipo 2
Codifica mediante inserimento della spina di protezione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen