PT PE/S+1X2-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione
2856265

Elemento base per spina di protezione PT con dispositivo di protezione contro le sovratensioni per alimentazioni e un circuito di segnale a due conduttori a potenziale di terra zero, montaggio su NS 35/7,5 e NS35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








I vantaggi

Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra