VAL-SPP-BE-4+V/PV-UT-R
-
Elemento base di protezione contro la sovratensione
1589514
Elemento base per limitatori di sovratensione, per sistemi a tensione continua isolati, per montaggio su guida DIN, elemento base a 5 poli con contatto di segnalazione remota.
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | VAL-SPP |
| Classe di prova IEC | PV II |
| PV T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 5 |
| Luogo di installazione | Vano interno |
| Luogo di montaggio del dispositivo di separazione | Interno |
| Accessibilità | Accessibile |
| Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
| Comportamento in caso di guasto | OCFM |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | Contatto FM |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Prefusibile necessario massimo | 1 A (gG) |
| Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (s.l.m.)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (s.l.m.)) | |
| 125 V DC (≤ 5000 m (s.l.m.)) | |
| 30 V DC (≤ 5000 m (s.l.m.)) | |
| Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 200 mA DC | |
| 1 A DC | |
| Tipo di isolamento | Il prodotto è dotato di isolamento doppio/rinforzato tra il circuito principale e quello ausiliario. |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 4 |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 6 mm² ... 10 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 90 mm |
| Altezza | 96,6 mm |
| Profondità | 57,5 mm |
| Unità modulare | 5 TE |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PBT |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Corrente di carico nom. IL | 32 A (2 x 6 mm²) |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente impulsiva di scarica Iimp (10/350) μs | 12,5 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Circuito di protezione fotovoltaico | |
| Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
| Comportamento in caso di guasto | OCFM |
| Circuito di protezione lato tensione continua (DC) | |
| Massima tensione permanente UCPV | 1800 V DC (at ≤ 5000 m (amsl)) |
| 1200 V DC (at ≤ 5000 m (amsl)) | |
| Tensione a vuoto UOCSTC | ≤ 1500 V DC |
| Corrente di scarica max. Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 6,25 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 39 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 12,5 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Resistenza d'isolamento Riso | > 5 GΩ (@500 V DC) |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
| Corrente di carico nom. IL | 32 A (2 x 6 mm²) |
| Massima tensione permanente UCPV | 1800 V DC (at ≤ 5000 m (amsl)) |
| 1200 V DC (at ≤ 5000 m (amsl)) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20C (nello stato montato) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 50 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g, a norma IEC 60068-2-6 (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Norme/disposizioni | EN 61643-31 |
| Nota | 2019 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-31 |
| Nota | 2018 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 1589514 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL138Z |
| Codice prodotto | CL138Z |
| GTIN | 4067923146488 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 242.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 208 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171492 |
| ECLASS-15.0 | 27171492 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen