PLT-SEC-T3-BE
-
Elemento base di protezione contro la sovratensione tipo 3
2905557
N. ELDAS®:
808492013
N. ELDAS®:
808492013
Elemento base per spine di protezione della linea di prodotti PLUGTRAB SEC con contatto FM.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Spine di ricambio |
| Famiglia di prodotti | SEC Family |
| Tipo | Elemento base, montaggio su guida DIN |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | Contatto FM |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Classe di prova IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Numero di porte | One |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatto normalmente chiuso |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,7 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 51,2 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 1 TE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6-FR |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Tensione nominale UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 264 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 26 A (30 °C) |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 1,5 kA AC |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | non necessario |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 cicli / asse / X, Y, Z) |
| Specifiche UL | |
| Tensione nominale | 230 V DC |
| Corrente di carico nom. IL | 25 A |
| Sistema di ripartizione dell'energia | Single phase |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Tipo SPD | ACC |
| Dati di collegamento UL | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2905557 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL14A1 |
| Codice prodotto | CL14A1 |
| GTIN | 4046356961967 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 59.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 56.49 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
EML (20XE)R - Etichetta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etichetta 0803453
-
PLT-SEC-T3-24-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3 2905232
-
PLT-SEC-T3-60-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3 2905233
-
PLT-SEC-T3-120-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3 2905234
-
PLT-SEC-T3-230-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3 2905235
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen