PLT-SEC-T3-60-P
-
Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3
2905233
Spina di ricambio per protezione dei dispositivi di tipo 3 della linea di prodotti PLUGTRAB SEC T3. Tensione nominale 60 V.
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | SEC Family |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| Tipo | maschio |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Classe di prova IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Collegamento | a innesto |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 60,9 mm |
| Profondità | 44,8 mm |
| Unità modulare | 1 TE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Direzione di azione | 1L-N & N-PE |
| Tensione nominale UN | 60 V AC (TN-S) |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 100 V AC |
| 80 V DC | |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 75 mVA (a UREF) |
| ≤ 150 mVA (con UC) | |
| Tensione di prova di riferimento UREF | 66 V AC |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 2 kA |
| Impulso combinato UOC | 4 kV |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 0,48 kV |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 0,9 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 0,9 kV |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 120 V AC (5 s / withstand mode) |
| 120 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-PE) | 120 V AC (5 s / withstand mode) |
| 120 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 1,5 kA AC |
| 1 kA DC |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 cicli / asse / X, Y, Z) |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima MCOV | 100 V AC |
| 80 V DC | |
| Corrente nominale dispersa In | 3 kA |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tensione nominale | 60 V DC |
| Sistema di ripartizione dell'energia | Single phase |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-N) | 540 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-G) | 830 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (N-G) | 830 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L+) - (L-) | 540 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L+) - G | 830 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-) - G | 830 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| EN 61643-11 | |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | sull’elemento base |
| Codice articolo | 2905233 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL14A1 |
| Codice prodotto | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939737 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 45.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 42.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen