SAC-ASI-JL-Y-N-M12FS
-
Distributore
1666636
Distributore AS-Interface con elevato grado di protezione, per la diramazione di un cavo piatto su un connettore femmina M12 diritto, codifica A, 2 poli
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 2 |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione nominale UN | ≤ 48 V DC |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento | Tecnica di perforazione AS-i |
| Piedinatura | |
| Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 (Connettore femmina M12) (AS-i+) | 3.1 (Distributore AS-i) |
| 2 (Connettore femmina M12) | N.C. | |
| 3 (Connettore femmina M12) (AS-i-) | 3.2 (Distributore AS-i) | |
| 4 (Connettore femmina M12) | N.C. | |
| 5 (Connettore femmina M12) | N.C. | |
| Sistema bus | Interface-AS |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale Custodia | PBT |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | PA 6.6 |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Distributore AS-i Forza sviluppata da una leva |
| Numero di poli | 2 |
| Tipo di bloccaggio | Forza sviluppata da una leva |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PBT (Portacontatti) | |
| PBT (Custodia) | |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
| Numero di poli | 2 (5) |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| TPE-U (Portacontatti) | |
| Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 75 °C |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1666636 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1GFA |
| Codice prodotto | AF1GFA |
| GTIN | 4067923232976 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 18.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 18.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555745
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen