Il dispositivo Axioline E è pensato per l'impiego in una rete PROFINET. Il modulo serve per il rilevamento e l’uscita di segnali digitali. Il dispositivo è adatto per l'uso senza armadio di comando in condizioni ambientali industriali estreme.
AXL E PN DIO16 M12 6M-L
-
Modulo digitale
1300915
Axioline E, Dispositivo di ingresso/uscita digitale, PROFINET, Connettore M12, codifica D, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP65/IP67/IP69
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 212 mm |
Profondità | 30,2 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Materiale custodia | Zinco pressofuso |
PROFINET | |
Numero di interfacce | 2 |
Collegamento | Connettore M12, codifica D |
Nota sul tipo di connessione | Connessione rapida Push-Pull secondo IEC 61076-2-010 o connessione a vite secondo IEC 61076-2-101 |
Numero di poli | 4 |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s (con auto-negoziazione) |
Protocolli specifici per il sistema | Protocolli PROFINET LLDP |
Protocolli PROFINET Client MRP | |
Protocolli PROFINET DCP | |
Protocolli PROFINET DCE/RPC | |
Protocolli | HTTP |
SNMP v1 |
PROFINET | |
Funzionalità dell’apparecchiatura | Dispositivo PROFINET |
Update rate (tempo di aggiornamento) | 1 ms |
Conformance Class | C (IRT switch) |
Funzionalità supportate | FSU < 600 ms |
Funzioni I&M | |
Device ID | 0182hex |
Vendor ID | 00B0hex |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 tipo 1 e 3 |
Numero ingressi | 16 |
Lunghezza cavo | max. 30 m (verso il sensore) |
Collegamento | Connettore M12, codifica A |
Nota sul tipo di connessione | Connessione rapida Push-Pull secondo IEC 61076-2-010 o connessione a vite secondo IEC 61076-2-101 |
Tecnica di connessione | 4 conduttori |
Range d'ingresso segnale "0" | 0 V ... 5 V DC |
Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
Corrente di ingresso nominale con UIN | tip. 2,5 mA |
Corrente sensore per canale | max. 2 A (da US) |
Corrente totale sensori | max. 2 A (per dispositivo) |
Tempo di filtro in ingresso | 3000 µs |
1000 µs (Default) | |
< 100 µs (Filtro disattivato) | |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; sì |
Protezione contro cortocircuito; sì | |
Protezione contro sovraccarico; sì |
Digitale: | |
Denominazione uscita | Uscite digitali |
Collegamento | Connettore M12, codifica A |
Nota sul tipo di connessione | Connessione rapida Push-Pull secondo IEC 61076-2-010 o connessione a vite secondo IEC 61076-2-101 |
Tecnica di connessione | 3 conduttori |
Numero uscite | 16 |
Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; sì |
Protezione contro cortocircuito; sì | |
Tensione d'uscita | 24 V DC |
Limitazione della tensione di disinserimento induttiva | -29 V ... -17 V |
Corrente d'uscita | 500 mA (per uscita) |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC (da US) |
Range tensione d'uscita | min. US - 1 V ... max. US |
Carico min | 10 kΩ |
Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 1 V |
Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 300 µA |
Carico nominale induttivo | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, in caso di tensione nominale, categoria d'uso DC-13) |
Carico nominale ohmico | 12 W (48 Ω, con tensione nominale) |
Frequenza di commutazione | max. 1 al secondo (con carico nominale induttivo) |
Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | no |
Comportamento in caso di sovraccarico | Spegnimento con riavvio automatico |
Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
Ritardo segnale | max. 100 µs (durante l'accensione) |
max. 100 µs (allo spegnimento, con una corrente di carico di almeno 50 mA) | |
Disattivazione sovracorrente | min. 0,7 A |
Corrente di uscita per rottura massa nello stato disinserito | < 1 mA |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Axioline E |
Tipo | Stand-Alone |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Alimentazione: Sensori | |
Denominazione | Alimentazione della logica, dei sensori e degli attuatori (US) |
Collegamento | Connettore M12, codifica L |
Nota sul tipo di connessione | Connessione a vite a norma IEC 61076-2-111 |
Numero di poli | 4 |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | tip. 120 mA |
max. 16 A | |
Protezione | max. 16 A |
Alimentazione: Attuatori | |
Denominazione | Alimentazione degli attuatori (UA) per ulteriori dispositivi |
Collegamento | Connettore M12, codifica L |
Nota sul tipo di connessione | Connessione a vite a norma IEC 61076-2-111 |
Numero di poli | 4 |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (Tensione nominale) |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | tip. 4 mA |
max. 16 A | |
Protezione | max. 16 A |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori US) / terra funzionale | 800 V DC, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori UA) / alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori US) | 800 V DC, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori UA) / terra funzionale | 800 V DC, 1 min |
Collegamento | Connettore M12 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (Esteso, vedere il capitolo "Impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica) | |
Grado di protezione | IP65/IP67/IP69 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Codice articolo | 1300915 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI7NA |
Codice prodotto | DRI7NA |
GTIN | 4063151545260 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 659.8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 620 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
UCT-EM (20X9) - Cartellino ad innesto 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EML (20X8) - Etichetta 0800458
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
PROT-M12 SH - Tappo a vite 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Distributore a Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Distributore a Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Distributore a Y 1523968
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - Distributore a H 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Distributore a Y 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Connettore Power 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Connettore Power 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Connettore Power 1080233
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Cavo di alimentazione 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Cavo di alimentazione 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Cavo di alimentazione 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Cavo di alimentazione 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Cavo di alimentazione 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Cavo di alimentazione 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - Cavo di rete 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cavo di rete 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - Cavo di rete 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Cavo di rete 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Cavo di rete 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - Cavo di rete 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - Cavo di rete 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - Connettore 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - Connettore 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connettore 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Connettore 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Cavo sensore/attuatore 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cavo sensore/attuatore 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cavo sensore/attuatore 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Cavo sensore/attuatore 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Cavo sensore/attuatore 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Cavo sensore/attuatore 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Cavo sensore/attuatore 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Cavo sensore/attuatore 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Connettore 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Connettore 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Connettore 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Connettore 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Connettore 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Connettore 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
I vantaggi
Collegamento con connettori M12 con connessione rapida Push-Pull o a vite
Figura conforme alla specifica PROFINET V2.4 come dispositivo PROFINET (Conformance Class C (IRT-Switch))
Supporto della funzione PROFINET Fast Start Up
Supporto della ridondanza del sistema PROFINET S2
Supporto di PROFINET con tempo di ciclo min. 1 ms
2 porte Ethernet (con switch integrato)
Velocità di trasmissione 100 Mbit/s
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Grado di protezione IP65/67/69
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen