TP70XIT-10/3101C240 S00006 - Pannello tattile
2401150

Pannello tattile, 17.8 cm / 7"-TFT display (Touch screen industriale resistivo), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 colori, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, senza sistema bus.

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili