TP57AM/782000 S00001
-
Pannello tattile
2401088
Pannello tattile, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (analogico-resistivo (poliestere)), 320 x 240 pixel (QVGA), 256 livelli di grigio, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Dispositivo di gestione |
Dati computer | |
Processore | Arm9™, 200 MHz |
Sistema operativo | Windows® CE 5.0 |
RAM | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Memoria dati | NOR-Flash, 32 MB |
Display | |
Tipo di display | 14.5 cm / 5.7"-FSTN |
Risoluzione monitor | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
Tipo di illuminazione del display | LED |
Luminosità | 400 cd/m² tipico (regolabile) |
MTBF | 40000 h |
Gamma di colori | 256 livelli di grigio |
Angolo di lettura a sinistra | 75,00 ° |
Angolo di lettura a destra | 75,00 ° |
Angolo di lettura superiore | 60,00 ° |
Angolo di lettura inferiore | 75,00 ° |
Interfacce | 2x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232/485) | |
Interfacce opzionali | nessuno |
Rete | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Sistema bus | senza sistema bus |
Software utente | TSvisRT |
Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
Alimentazione | |
Corrente assorbita tipica | 0,4 A |
Clock in tempo reale | |
Clock in tempo reale | Sì |
Alimentazione | |
Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
Materiale piastra dati frontale | Alluminio (naturale anodizzato) |
Materiale custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
NEMA 4X | |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | 3000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
Misure esterne | |
Larghezza / Altezza / Profondità | 168 mm / 126 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza / Altezza / Spessore | 160 mm / 118 mm / 54 mm (Sezione di montaggio, profondità con Bus nel caso in cui il sistema Bus è disponibile nel dispositivo) |
Codice articolo | 2401088 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DRCABB |
Codice prodotto | DRCABB |
GTIN | 4055626096414 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 690 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 690 g |
Numero tariffa doganale | 84714100 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Materiale per montaggio 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiale per montaggio 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiale per montaggio 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1751312
-
HMI BATTERY - Batteria/accumulatore 2701383
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen