TP154STM/100130003 S00068 - Pannello tattile
2400999

Pannello tattile, 39.12 cm / 15.4"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, senza sistema bus.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili